text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Alak
C
Alaktípus
5-küllős
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
fekete
D1=Külső átmérő
315
D2=Rögzítőfurat
26H9
L3=magasság
64
S=Vastagság
2,5
D3
55
Küllők száma
5
L1
35
L2
33
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
Acél.
Kivitel
porszórt, fekete RAL 9005.
További információk
Keréktest acéllemezből.
Kerékagy ráhegesztett.

A alak: 3 küllős
B alak: 4 küllős
C alak: 5 küllős
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak