text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Alak
E
Alaktípus
illesztett furattal
Terméktípus
fogantyú forgatható
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
ezüst
D1=Külső átmérő
160
D2=Rögzítőfurat
16
L3=magasság
40
A
55
Anyag Acélelemek
acél
D3
36
D4
25,2
D5
M8
Fogantyú
Hengeres fogantyú, forgatható
H
19,4
L
116,5
L1
20
L2
76,5
UNSPSC Code
31162803
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
Alumínium kézikerék.
Termoplaszt, fekete hengeres markolat és agyburkolat.
Barnított acél hengeresmarkolat-tengely.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Kivitel
Porszórt fekete vagy ezüst.
További információk
A forgkoszorú kör- és síkpontossága ≤ 0,4 mm.
Felszerelés
Az agy burkolata és a forgatható hengeres markolatok mellékelve. Szereléshez a markolat tengelyét a befogófuratba kell becsavarni.
A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és 07375 alátéttel, reteszkötéssel.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.
Szállítási terjedelem
Alumínium kézikerék.
Agyburkolat.
Forgatható hengeres markolat.
ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).
Rajzi hivatkozás
1) A keresztfurat helyzete 90°-kal eltolva helyezkedik el a reteszhoronyhoz képest
Accessory
07375 Rögzítő korongok.
07161 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought