text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Mushroom knob
Main material
stainless steel
Surface finish body
blasted
D1=Outside diameter
33
D=Thread
M8
H=Height
24
T=thread depth
14
D2
19
H1
12,4
Size
3
Steel code
1.4404
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Nemesacél 1.4305, nemesacél 1.4404.

Kivitel
finomra esztergált vagy homokfúvott.
Egyedi igényre
Gombamarkolat külső menettel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak