Gomba alakú fogantyú Hygienic Usit® nemesacél polírozott 06240-02-2506X12
- Speciálisan alkalmas a higiéniai területre
- Ideális kézi húzó- és nyomó mozdulatokhoz
- A magasfényű polírozott felület (Ra 0,8 µm) könnyű tisztítás biztosít
- Száz százalékos tömítés alátét (07300-03) használatával
- Anyaga: nemesacél 1.4404, kiváló korrózióállóság
10,99 €
Leírás
Acél alkatrészek, nemesacél 1.4404.
A magas vállnak köszönhetően a gombamarkolat úgy van kialakítva, hogy kézi húzó és nyomó mozgatásokhoz ideális legyen.
A felület teljesen magas fényűre polírozott, és fő jellemzője, hogy az érdességmélység Ra 0,8 µm-nál kisebb. A kontúr nagyméretű sugarakkal, átmenetekkel és lekerekítésekkel készül. Mindegy, hogy a gomba alakú gomb milyen helyzetben kerül beszerelésre, a szennyeződés és a termék, ill. a tisztítószer maradványai alig tapadnak meg. Ezáltal biztosított a könnyű tisztítás.
A csavarozási hely tömítéséhez a Freudenberg Process cég által gyártott Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong kerül alkalmazásra. A gomba alakú gomb szára kifejezetten ehhez a tömítéshez illeszkedik. A csavarozási pont csaknem teljesen holtjátékmentes tömítése valósul így meg, ami megfelel a higiéniai követelményeknek.
Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong 07300-03 a csavarozási felületekhez.