text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
natúr
D1=Külső átmérő
33
D=Menet
M8
H=Magasság
33
T=menetmélység
16
D2
18
H1
16
Menettípus
belső menet
Méret
3
UNSPSC Code
27112102
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
Acél, 1.4305 nemesacél, 1.4404 nemesacél vagy alumínium.

Kivitel
Acél, horganyzott és kék passzivált.
Nemesacél, finomesztergált vagy homokfúvott.
Alumínium, natúr színre eloxált.
Egyedi igényre
Gombamarkolat külső menettel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought