Ball knob Smooth version thermoset black 06250-43210
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- L alak: szorítóhüvellyel
- Különböző menetméretek
Sales unit
1,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball knob
Version 1
Smooth version
DIN
DIN 319 extended
Form
L
Form definition
clamping sleeve
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
steel
D1=Outside diameter
32
D=bore
10
H=Height
29
T=bore depth
20
D6
18
Thread type
clamping sleeve
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
Description
Material
Black thermoset PF 31.
Bush galvanised steel.
Bush galvanised steel.
Version
High-gloss polished.
Note
Assembly Form L: The Ball Knobs are mounted firmly by tapping a hammer lightly. Please only use a rubber or plastic hammer, with a weight up to 200 g!
Shank tolerance
Ball knobs with press-fit sleeve can be mounted on standard shafts with tolerance h9. The supplied press-fit sleeve assures a firm and reliable fit.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.