text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
sima kivitel
DIN
DIN 319, bővített
Alak
C
Alaktípus
öntött menet
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fekete
D1=Külső átmérő
30
D=Menet
M8
H=Magasság
28
T=menetmélység
19
D6
15
Menettípus
belső menet
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
Hőre keményedő műanyag PF 31, fekete vagy sötétpiros.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A DIN319 szabványnak megfelelően a műanyag meneteknél gyártási okokból nem tarthatók be a fémmenetek szokásos tűrései.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought