text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpos fogantyú
Kivitel 1
rögzített
Alak
F
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fényesre polírozott fekete
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
kék passzivált
D1=Külső átmérő
23
D=Menet
M8
L1=Fogantyúhossz
65
L=menethossz
15
D4
19
L2
24
Menettípus
külső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought