Kúpos fogantyú rögzített hőre keményedő műanyag fényesre polírozott fekete 06315-120408
- Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Különböző menetméretek
- magasfényű polírozott
Sales unit
1,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Taper grip
Version 1
fixed
Main
material
thermoset
Main
colour
high-polish finish black
Component
material
steel
Component
colour
galvanised
D1=Outside diameter
12
D=Thread
M4
L1=Handle length
40
L=thread length
8
D2
9
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél, horganyzott.
Menetes csap, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.