Hengeres fogantyú forgatható termoplaszt 06325-01-2408
- Optimalizált tapintású és jó fogású
- Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
8,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alak
A
Alaktípus
külső menettel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
nemesacél
Acélkulcs
1.4404
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M8
L1=Fogantyúhossz
82,5
L=menethossz
12
D2
18
L2
12,5
Menettípus
külső menet
Méret
4
SW
15
UNSPSC Code
31162800
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
A hengeres fogantyúkat összeszerelve szállítjuk, és azokat pl. kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatjuk fel.
A hengeres toldat és a kúpos alak optimális tapintást és jó fogást kölcsönöz a hengeres fogantyúknak.
A hengeres toldat és a kúpos alak optimális tapintást és jó fogást kölcsönöz a hengeres fogantyúknak.
Anyag
Termoplaszt fogantyú.
5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4404 nemesacél tengely.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Előnyök
Optimalizált tapintás és jó fogás
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Különböző menetméretek
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Különböző menetméretek
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.