text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres fogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alak
B
Alaktípus
belső menettel
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
14
D=Menet
M4
L1=Fogantyúhossz
40
T=menetmélység
8
D2
9
L2
5
Menettípus
belső menet
Méret
1
SW
8
UNSPSC Code
31162800
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
A hengeres fogantyúkat összeszerelve szállítjuk, és azokat pl. kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatjuk fel.
A hengeres toldat és a kúpos alak optimális tapintást és jó fogást kölcsönöz a hengeres fogantyúknak.
Anyag

Termoplaszt fogantyú.

5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4404 nemesacél tengely.

Kivitel
Fogantyú, fekete.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Előnyök
Optimalizált tapintás és jó fogás
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Különböző menetméretek
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought