text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres fogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
27
D=Menet
M12
L1=Fogantyúhossz
97
L=menethossz
15
D2
18
L2
7
Menettípus
külső menet
SW
16
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Fogantyú, termoplaszt; acélelemek, horganyzott.
Kivitel
Felület, fekete, szatinált.
További információk
A hengeres fogantyúk például kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatók fel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak