text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres fogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M8
L1=Fogantyúhossz
90
L=menethossz
12
D2
21,5
Menettípus
külső menet
SW
3
UNSPSC Code
31162800
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
Forgócsap, 1.4305 nemesacél.
Fogantyú, 1.4305 nemesacél.
Feszítőgyűrű, 1.4310 nemesacél.

Kivitel
Fémtiszta.
Felszerelés
A tengelyen lévő belső hatlap kulcsnyíláson keresztül
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought