Gömbfogantyú rögzített acél polírozott 06290-232
- Fogantyú DIN 950 kézikerekekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- 1.4305 vagy 1.4401 nemesacél
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
9,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
rögzített
DIN
hasonló, mint a DIN 39
Alak
E
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M12
L1=Fogantyúhossz
100
L=menethossz
20
D4
20
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
polírozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.