Gömbfogantyú forgatható hőre keményedő műanyag 06353-1121
- Kézi mozgatásokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Acél vagy nemescél persely és csap
Mennyiségi egység
13,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M12
H=Magasság
47
L=menethossz
21
B
10
D2
20
H1
31
H2
12
Menettípus
külső menet
SW1
17
SW2
6
UNSPSC Code
27112102
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
Golyó, PF 31 duroplaszt.
Csap, acél vagy $s14305nemesacél.
Kivitel
Golyó, fényes fekete.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.