text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogantyúrúd
Alak
E
Alaktípus
Kúpos fogantyú
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens felülete
fényesre polírozott
Komponensek színe
fekete
D1=Menet
M10
D=átmérő
12
L=szárhossz
80
Acélkulcs
1.0715
D2
29
L1
15
L2
71
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
Gombok, PF 31 duroplaszt.

Rúd, acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, barnított, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought