text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Grip rod
Form
B
Alaktípus
Ovális Gomb
Main material
steel
Alaptest felülete
kék passzivált
Component material
thermoset
Komponens felülete
fényesre polírozott
Component colour
black
D1=Menet
M8
D=átmérő
10
L=szárhossz
100
Acélkulcs
1.0715
D2
26
L1
13
L2
70
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
Gombok, PF 31 duroplaszt.

Rúd, acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, barnított, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought