Fogantyúrúd nemesacél fémtiszta 06360-1214X160
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, szerkezetépítés
- Kivitel: acél vagy nemesacél
- Univerzális
Mennyiségi egység
8,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Grip rod
Form
A
Form definition
Ball knob
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
thermoset
Surface finish
component
high-gloss polished
Component
colour
black
D1=Thread
M12
D=diameter
14
L=shaft length
160
D2
36
L1
16
L2
33
Steel code
1.4305
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
Gombok, PF 31 duroplaszt.
Rúd, acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, barnított, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Acél, barnított, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.