Biztonsági hengeres fogantyú magától visszaforgó termoplaszt 06328-01-408
- Optimalizált tapintású és jó fogású
- Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Elengedésekor magától visszaforog
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
31,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztonsági hengeres fogantyú
Kivitel 1
magától visszaforgó
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M8
L1=Fogantyúhossz
82
L=Fogantyúhossz
70
A
16
A1
9
D2
26
D3
5,5
H
29
L3
98
Menettípus
belső menet
Méret
4
T
6,5
UNSPSC Code
31162800
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
A hengeres fogantyúkat összeszerelve szállítjuk, és azokat pl. kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatjuk fel.
A hengeres toldat és a kúpos alak optimális tapintást és jó fogást kölcsönöz a hengeres fogantyúknak.
A magától elforduló fogantyú kiküszöböli a zavaró kontúrokat, ezáltal minimalizálva a sérülések kockázatát is.
A hengeres toldat és a kúpos alak optimális tapintást és jó fogást kölcsönöz a hengeres fogantyúknak.
A magától elforduló fogantyú kiküszöböli a zavaró kontúrokat, ezáltal minimalizálva a sérülések kockázatát is.
Anyag
Fogantyú, hőre lágyuló műanyag.
Tengely, acél.
Tengely, acél.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Acél elemek, barnított.
Acél elemek, barnított.
További információk
A biztonsági hengeres fogantyúk üzemi helyzetbe állításához két lépést kell végrehajtani:
- Fordítsa el a fogantyút a forgástengely körül ütközésig (90 °).
- Nyomja a fogantyút tengelyirányban a reteszelő helyzetbe.
Miután elengedte, magától elfordul.
A D3 furat pozicionáló furatként szolgál.
- Fordítsa el a fogantyút a forgástengely körül ütközésig (90 °).
- Nyomja a fogantyút tengelyirányban a reteszelő helyzetbe.
Miután elengedte, magától elfordul.
A D3 furat pozicionáló furatként szolgál.
Előnyök
Optimalizált tapintás és jó fogás
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Elengedés után magától elfordul
Különböző menetméretek
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Elengedés után magától elfordul
Különböző menetméretek
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.