Rúd reteszelőegységhez nemesacél fémtiszta 06894-910500
- Egyszerű szerelés
- Kis súly
- Korrózióálló
Mennyiségi egység
62,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rúd
Kivitel 1
reteszelőegységhez
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=átmérő
10
L=Hossz
500
Gyártói cikkszám
DSHAN3-0100-2
UNSPSC Code
27112104
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
Fogantyú, acél.
Nyomógomb, műanyag.
Rúd, acél vagy nemesacél.
Nyomógomb, műanyag.
Rúd, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Műanyag, sárga.
Nemesacél, fémtiszta.
Műanyag, sárga.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A pálcák a reteszelőegységekhez párosával kaphatók.
További információk
A fogantyú reteszelőegységgel 1,5 m széles fiókokhoz használható. A sínvastagságnak legalább 17,5 mm-nek kell lennie. A rendszer két pozícióban szerelhető be. A homlokoldali beszerelés a fiók megtartásához és a hátoldali beszerelés a fiók megtartásához és rögzítéséhez.
A reteszelő egységhez tartozó átszerelőkészlet segítségével a fiók mind zárt, mind nyitott pozícióban beszerelhető.
A reteszelő egységhez tartozó átszerelőkészlet segítségével a fiók mind zárt, mind nyitott pozícióban beszerelhető.
Egyedi igényre
Piros nyomógomb.
Accessory
06894-91 Átszerelőkészlet reteszelőegységhez.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 rudak reteszelőegységhez.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 rudak reteszelőegységhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.