Univerzális összekötő darab alumínium 06622-04
- Kör keresztmetszetek koaxiális vagy párhuzamos meghosszabbításához
- Szerszám nélküli szorítás szárnyas fogantyú révén
Mennyiségi egység
43,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Univerzális összekötő darab
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
termoplaszt
D=Rögzítőfurat
16
D1
45
D2
M10
H
75
H1
35,6
H2
20
L
127,2
L1
56
L2
27
L3
24
L4
16
Méret
4
UNSPSC Code
31162800
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
Szárnyas fogantyú:
Fogantyú elem, termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Alaptest:
nagy szilárdságú alumínium.
Fogantyú elem, termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Alaptest:
nagy szilárdságú alumínium.
Kivitel
Acél elemek, kék passzivált.
Alumínium, újezüstre eloxált.
Alumínium, újezüstre eloxált.
További információk
Az univerzális összekötő darabok kör keresztmetszetek (rudak, csövek stb.) koaxiális vagy párhuzamos meghosszabbítására szolgálnak. A pl. rudak párhuzamos elrendezése révén lehetőséget kínálnak egy felépítmény megerősítésére, ill. merevítésére is. Az alaptestben található furatrendszer emellett lehetővé teszi a derékszögű kapcsolatok létesítését.
Rajzi hivatkozás
1) Szárnyas fogantyú
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.