Csuklós szorító alumínium 06620-05
- Kör keresztmetszetek szorításához
- Fokozatmentesen állítható
- Az egyszerű szerkezet gyors szorítást tesz lehetővé
Mennyiségi egység
74,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós szorító
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
termoplaszt
D=Rögzítőfurat
20
D1
74
D2
M10
H
95
H1
22
L
131
L1
70
L2
42,5
L3
30
L4
30
L5
10
Méret
5
UNSPSC Code
25171509
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
Szorítókar:
Fogantyú elem, üvegszál erősítésű termoplaszt, feketésszürke.
Acélelemek:
5.8 szilárdsági osztály.
További komponensek:
nagy szilárdságú alumínium.
Fogantyú elem, üvegszál erősítésű termoplaszt, feketésszürke.
Acélelemek:
5.8 szilárdsági osztály.
További komponensek:
nagy szilárdságú alumínium.
Kivitel
acélelemek, barnított.
Alumínium, újezüstre eloxált.
Alumínium, újezüstre eloxált.
További információk
A csuklós szorítók kör keresztmetszetek (rudak, csövek stb.) befogására szolgálnak, és fokozatmentesen állíthatók. A tudatosan egyszerű szerkezet és az állítható szorítókar gyors befogást tesz lehetővé.
Rajzi hivatkozás
1) Szorítókar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.