text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Kivitel
Összekötő cső, finomcsiszolt.
Szár, szórt és matt fényesre elektropolírozott.
További információk
Univerzálisan használható, összedugható üreges fogantyú nemesacélból. A freccsenő vízzel szemben védett cső-szár összekötés. Kiegészítő csőrögzítés a belső hatszög kulcsnyílással rendelkező hernyócsavar révén. Elölről vagy hátulról végzett csavarozásos szerelésekhez. Tisztításbarát, különösen alkalmas az élelmiszeripar számára.
Felszerelés
A külső oldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak