text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
köszörült
Komponens anyaga
finomöntvény
Komponens felülete
porszórt, matt fényesre elektropolírozott
A=Furattávolság
500
D=Rögzítőfurat
M8x25
L=Hossz
525
B
48
H
80
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Version
Grip finely ground.
Legs blasted and semi-gloss electropolished.
Note
General purpose self-assembly stainless steel tubular handles. Splashproof tube/leg connection. Additional tube clamping with socket head grub screws. For mounting from the front or rear. Easy to clean, especially suitable for the foodstuff industry.
Assembly
From the front.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak