Csőfogantyú nemesacél köszörült 06939-350301
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Univerzálisan alkalmazható és könnyen tisztítható
- Fröccsenő víz ellen védett cső-szár összeköttetés
- Tartós hőállóság -60 °C-tól +200 °C-ig
Mennyiségi egység
293,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
köszörült
Komponens
anyaga
finomöntvény
Komponens
felülete
porszórt, matt fényesre elektropolírozott
A=Furattávolság
350
D=Rögzítőfurat
M8x25
L=Hossz
375
B
48
H
80
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Összekötő cső, finomcsiszolt.
Szár, szórt és matt fényesre elektropolírozott.
Szár, szórt és matt fényesre elektropolírozott.
További információk
Univerzálisan használható, összedugható üreges fogantyú nemesacélból. A freccsenő vízzel szemben védett cső-szár összekötés. Kiegészítő csőrögzítés a belső hatszög kulcsnyílással rendelkező hernyócsavar révén. Elölről vagy hátulról végzett csavarozásos szerelésekhez. Tisztításbarát, különösen alkalmas az élelmiszeripar számára.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.