text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
köszörült
Komponens anyaga
finomöntvény
Komponens felülete
porszórt, matt fényesre elektropolírozott
A=Furattávolság
200
D=Rögzítőfurat
M8x25
L=Hossz
225
B
48
H
80
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Összekötő cső, finomcsiszolt.
Szár, szórt és matt fényesre elektropolírozott.
További információk
Univerzálisan használható, összedugható üreges fogantyú nemesacélból. A freccsenő vízzel szemben védett cső-szár összekötés. Kiegészítő csőrögzítés a belső hatszög kulcsnyílással rendelkező hernyócsavar révén. Elölről vagy hátulról végzett csavarozásos szerelésekhez. Tisztításbarát, különösen alkalmas az élelmiszeripar számára.
Felszerelés
A külső oldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak