Csőfogantyú hajlított alumínium feketére eloxált 06956-096042
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Alkalmas szabványosított 19 colos rendszerekbe történő beszerelésre
- Kör keresztmetszet
- Szerelés: a hátoldal felől
Sales unit
10,62 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tubular handle
Version 1
angled
Main
material
aluminium
Main
colour
black anodised
Component
material
polyamide
A=Hole spacing
96
D=Fastening hole
M4
L=Length
108
Assembly
from the rear
B
24
H
40
Load
capacity
N
200
Pull handle: cross section
round
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium vagy 1.4301 nemesacél.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
Összekötő cső, natúr színre vagy feketére eloxált, ill. nemesacél, finomra köszörült.
Talp, matt fekete.
Talp, matt fekete.
További információk
A szorítóbordáknak köszönhetően a cső tökéletesen illeszkedik a műanyag talpon.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.