text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium vagy 1.4301 nemesacél.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.

Kivitel
Összekötő cső, natúr színre vagy feketére eloxált, ill. nemesacél, finomra köszörült.
Talp, matt fekete.
További információk
A szorítóbordáknak köszönhetően a cső tökéletesen illeszkedik a műanyag talpon.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak