Csőfogantyú alumínium bordázott műanyag bevonat 06926-3503
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kompatibilis minden hagyományos, 8 mm vagy 10 mm horonyszélességű alumínium profillal
- A alak: köszörült és natúrszínre eloxált összekötő cső, B alak: bordázott műanyag bevonatú összekötő cső
- Szerelés: a kezelőoldal felől, rögzítőanyag mellékelve
Mennyiségi egység
20,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Alak
B
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
bordázott műanyag bevonat
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
fekete
A=Furattávolság
350
D=Rögzítőfurat
M8x20
L=Hossz
374
B
26
B1
20X2
H
55
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
500
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
Talp, termoplaszt, üvegszemcse erősítésű, fekete.
összekötő cső, alumínium.
összekötő cső, alumínium.
Kivitel
Összekötő cső, köszörült és natúr színre eloxált
Összekötő cső bordázott műanyag bevonattal, fekete
Összekötő cső bordázott műanyag bevonattal, fekete
További információk
A talpak a csőfelfogó furatban 4 szorítóbordával rendelkeznek. Az összekötő cső benyomásakor ezeket lenyíródnak, és tökéletes rögzülést biztosítanak.
Feketére horganyzott rögzítőcsavarok, valamint megfelelő alátétek és anyák mellékelve.
Feketére horganyzott rögzítőcsavarok, valamint megfelelő alátétek és anyák mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.