text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Alak
B
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
bordázott műanyag bevonat
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
poliamid
A=Furattávolság
400
D=Rögzítőfurat
M8x25
L=Hossz
450
B
48
H
80
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás N
1000
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
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
Összekötő cső, natúr színre eloxált vagy bordázott műanyag bevonattal, fekete.
További információk
A talpak a csőfelfogó részen 2, ill. 4 háromszög PVC profillal rendelkeznek. Az összekötő cső benyomásakor ezeket lenyíródnak, és tökéletes rögzülést biztosítanak.
Feketére horganyzott rögzítőcsavarok, valamint megfelelő alátétek és anyák mellékelve.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought