Csőfogantyú alumínium natúr eloxált 06939-400203
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kompatibilis minden hagyományos, 8 mm vagy 10 mm horonyszélességű alumínium profillal
- a kezelőoldal felől, rögzítőanyag mellékelve
- Színváltozatok: natúrszínre eloxált és bordázott fekete műanyag
Mennyiségi egység
19,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Alak
A
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
natúr
Komponens
anyaga
poliamid
A=Furattávolság
400
D=Rögzítőfurat
M5x20
L=Hossz
434
B
32
H
55,5
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
1000
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
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
Összekötő cső, natúr színre eloxált vagy bordázott műanyag bevonattal, fekete.
További információk
A talpak a csőfelfogó részen 2, ill. 4 háromszög PVC profillal rendelkeznek. Az összekötő cső benyomásakor ezeket lenyíródnak, és tökéletes rögzülést biztosítanak.
Feketére horganyzott rögzítőcsavarok, valamint megfelelő alátétek és anyák mellékelve.
Feketére horganyzott rögzítőcsavarok, valamint megfelelő alátétek és anyák mellékelve.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.