Csőfogantyú nemesacél köszörült 06926-05-300150031
- Rögzítés önmetsző csavarokkal
- Szerelés a hátoldal felől
- Különböző színű végdarabok
- Egyedi tengelytávolságok kérésre
Mennyiségi egység
15,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
köszörült
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
A=Furattávolság
150
D=Rögzítőfurat
6
L=Hossz
185
S=Max. falvastagság
7
B
35
B1
30x2
H
77,5
H2
60
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Kör keresztmetszetű cső, alumínium vagy nemesacél.
Végdarabok, termoplaszt.
Végdarabok, termoplaszt.
Kivitel
Kör keresztmetszetű cső, natúr színre eloxált vagy feketére eloxált.
Kör keresztmetszetű cső, nemesacél, köszörült.
Végdarabok: RAL 7021 feketésszürke, RAL 2004 tiszta narancssárga, RAL 1021 repcesárga, RAL 6032 szignálzöld, RAL 5017 közlekedési kék, RAL 3020 közlekedési piros és RAL 7035 világosszürke.
Kör keresztmetszetű cső, nemesacél, köszörült.
Végdarabok: RAL 7021 feketésszürke, RAL 2004 tiszta narancssárga, RAL 1021 repcesárga, RAL 6032 szignálzöld, RAL 5017 közlekedési kék, RAL 3020 közlekedési piros és RAL 7035 világosszürke.
További információk
A talpak a csőfelfogó furatban 4 szorítóbordával rendelkeznek. Az összekötő cső benyomásakor ezek lenyíródnak, és tökéletes rögzülést biztosítanak.
Önmetsző rögzítőcsavarok műanyagokhoz mellékelve.
A maximális meghúzási nyomaték 7 Nm.
Önmetsző rögzítőcsavarok műanyagokhoz mellékelve.
A maximális meghúzási nyomaték 7 Nm.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Előnyök
Rögzítés önmetsző csavarokkal
Felszerelés hátulról
Különböző színű végdarabok
Egyedi tengelytávolságok kérésre
Felszerelés hátulról
Különböző színű végdarabok
Egyedi tengelytávolságok kérésre
Egyedi igényre
További tengelytávolságok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.