Tolórudas szorító Szabványos nemesacél fémtiszta 05837-01-14000
- Nyomásra és húzásra egyaránt alkalmazható
- Rögzítés zár, valamint nyitott helyzetben
- A gyorsszorítók (erőszorítók, könyökemelős szorítók) szerelő készülékként és tartószerkezetként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, hegesztéstechnika, fémmegmunkálás, famegmunkálás, műanyagipar
- A rögzítőanya segítségével minden tetszőleges helyzetben beszerelhető
Sales unit
105,55 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Push-pull clamp
Version 1
Standard
Version 2
without mounting bracket
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
plastic
Component
colour
red
Clamping
force
F1 N
2000
D1
15,9
H
143
Hand
force
FH N
100
L
169,2
L1
91
L2
22
L3
32
L4
69
M
M10
M1
M27x2
Opening
angle of
handle
181°
R
127
Retaining
force
F2 N
4000
Travel
S
66,7
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Horganyzott és passzivált acél.
Csupasz nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
Csupasz nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
További információk
A szorítók a zárt és a nyitott befogási helyzetet is rögzítik. Így mind nyomásra, mind húzásra be lehet őket állítani.
A szorítók emellett a mellékelt rögzítőanyákkal bármely tetszőleges pozícióban rögzíthetők.
A szorítók emellett a mellékelt rögzítőanyákkal bármely tetszőleges pozícióban rögzíthetők.
Figyelem
A nemesacél kivitelek konzol nélküliek.
Rajzi hivatkozás
1) konzollal
2) konzol nélkül
2) konzol nélkül
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.