text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Horganyzott és passzivált acél.
Csupasz nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
További információk
A szorítók a zárt és a nyitott befogási helyzetet is rögzítik. Így mind nyomásra, mind húzásra be lehet őket állítani.

A szorítók emellett a mellékelt rögzítőanyákkal bármely tetszőleges pozícióban rögzíthetők.
Figyelem
A nemesacél kivitelek konzol nélküliek.
Rajzi hivatkozás
1) konzollal
2) konzol nélkül
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak