text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Persely
Alak
A
Alaptest anyaga
horgany
B=Szélesség
8
D=átmérő
6
L=Hossz
11
S=ajtószárny vastagsága mm-ben
1,6-2,5
D1
11,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Perselyek, cink.
További információk
A perselyek nyelvekhez a kihajtható fogantyúk és a nyelvek egymáshoz való csatlakoztatására szolgálnak. A perselyek segítségével és az adapter a forgóretesz-nyelvekhez 05601-10, az adapter a körrudakhoz 05601-05 vagy a rúdzár a laposrudakhoz kombinációval, 1- vagy 3-pontos reteszelő rendszer jön létre, amely pl. kapcsolószekrények biztosítására használható.

A alak, alkalmas a 05601-10 adapterhez nyelvekhez. műanyag vagy cink.
B alak, alkalmas 05601-22 rúdzárhoz, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
Accessory
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05570 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-10 Adapter nyelvekhez, műanyag vagy cink.
05601-22 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
05601-05 Adapterek, acél, nemesacél vagy cink, rudakhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought