text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Adapter
Kivitel 1
for round rods
Alak
A
Alaktípus
2-pontos rendszerhez
Alaptest anyaga
nemesacél
B=Szélesség
16,5
D=átmérő
5
H1
2,5
H2
1,8
L1
35
L2
8,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Adapter, acél, nemesacél vagy cink.
További információk
A rudakhoz tartozó adapterek a kör- és laposrudakat csatlakoztatják a kihajtható fogantyúkhoz. Az adapter segítségével és a kihajtható fogantyú és rudak kombinációjával 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszer képződik, amely pl. kapcsolószekrények zárására használható.
Accessory
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-21 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-22 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought