Tolórudas pneumatikus szorítók szögletes temperöntvény 05340-03
- A pneumatikus szorítók szerelő készülékként és tartószerkezetként szolgálnak
- Kettős működésű, véghelyzet-csillapítás nélkül
- Automatizálható
- Alkalmazási területek: gépgyártás, fémmegmunkálás, famegmunkálás, műanyagipar
Sales unit
361,55 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Push-pull clamp pneumatic clamp
Version 1
square
Form
A
Form definition
bracket short
Main
material
malleable iron
Component
material
QT steel
A
12
B
72
D
6,5
E
30
F1
kN
4
F2
kN
2,5
F3
kN
0,75
G
41
H
33
H1
72
H2
22
I
M8
K
28
L
41
L1
max.
35
L1
min.
21,5
N
73,5
R
G1/8
T
232
Travel
S
20
UNSPSC Code
31162800
V
83
VL
0,8
W
16
X
40
suitable
thrust screws
M8x35
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
Description
Anyag
Alaptest temperöntvényből.
Karelemek és tolórúd nemesacélból.
Karelemek és tolórúd nemesacélból.
Kivitel
Alaptest festett.
Konzol, karelemek és tolórúd horganyozva és passziválva.
Konzol, karelemek és tolórúd horganyozva és passziválva.
További információk
A pneumatikus szorító nyomó és húzó szorítóként egyaránt használható. A nehéz kivitel, valamint a kettős működésű FESTO pneumatikus henger hosszú élettartamot garantál.
A nemesített, horganyzott és passzivált nyomócsavar védőkupakos szorítóval szállítjuk.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
A nemesített, horganyzott és passzivált nyomócsavar védőkupakos szorítóval szállítjuk.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Figyelembe veendő
A táblázatban megadott F1 erők tartóerők az F2 erők szorítóerők.
Rajzi hivatkozás
Y = hengerlöket
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.