Pneumatikus szorító függőleges hengerfelépítménnyel acél 05332-03
- A pneumatikus szorítók szerelő készülékként és tartószerkezetként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, fémmegmunkálás, famegmunkálás, műanyagipar
- Kettős hatású
- Automatizálható
Mennyiségi egység
367,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pneumatikus szorító
Kivitel 1
függőleges hengerfelépítménnyel
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
62,5
L6=Hossz
112,5
B1
8
B2
25
D
6,5
D1
16
F1
kN
1
F2
kN
2,5
F3
kN
0,65
F4
kN
1,1
H
68,7
H1
107
H2
17,5
H3
18
H4
16
H6
38,0 - 46,5
H7
184
H8
78
L1
80,5
L2
16
L3
16,5
L4
36
L5
12,5
Megfelelő
nyomócsavarok
M8x45
Méret
3
R
G1/8
UNSPSC Code
31162800
VL
0,35
α
90°
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
Karelemek acéllemezből, tengelycsap nemesacélból.
Kivitel
Karrészek, horganyzott.
Pneumatikus henger, két irányban működő. Mágneses dugattyúval a végállás lekérdezéséhez.
A szorító horganyzott és passzivált.
Komplett, nemesített, horganyzott és passzivált védőkupakos szorítócsavarral
Pneumatikus henger, két irányban működő. Mágneses dugattyúval a végállás lekérdezéséhez.
A szorító horganyzott és passzivált.
Komplett, nemesített, horganyzott és passzivált védőkupakos szorítócsavarral
További információk
A pneumatikus szorítók a következő előnyökkel rendelkeznek a kézi szorítókkal szemben: A kezelőszemély mentesül a gyakori szorításoktól. Egyszerre több szorító működtethető és bizonyos sorrendben zárható.
Az egyes szorítók, vagy akár több szorító is, gépi, ill. kézi vezérléssel különböző helyekről működtethetők.
A könyökemelő-rendszernek köszönhetően
– a szorító levegő-kimaradás esetén is zárva marad
– a nagy végáttétel miatt kicsi a levegőfogyasztás
– a szorítókar kiemelésével nagy nyitott tér érhető el
– optimális erő- és mozgásviszonyok.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Az egyes szorítók, vagy akár több szorító is, gépi, ill. kézi vezérléssel különböző helyekről működtethetők.
A könyökemelő-rendszernek köszönhetően
– a szorító levegő-kimaradás esetén is zárva marad
– a nagy végáttétel miatt kicsi a levegőfogyasztás
– a szorítókar kiemelésével nagy nyitott tér érhető el
– optimális erő- és mozgásviszonyok.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Vezérlés
Egy vagy több pneumatikus szorító legegyszerűbb vezérlésének kapcsolási rajza a mellékelt rajzon látható. A komplett rendszerek kiépítésénél a pneumatikus szelepek azon ismert gyártói adnak tanácsot, amelyek minden szükséges összekötő elemet és szerelvényt is szállítanak.
Figyelembe veendő
A táblázatban megadott F1 és F2 erők tartóerők az F3 és F4 erők szorítóerők.
Selection criteria
A helyes szorítóméret kiválasztásához a pneumatikus szorítóknál a tartóerő mellett a 6 bar levegőnyomás mellett lehetséges szorítóerő (tetszőleges nyomóközegek lehetségesek, legnagyobb nyomás 10 bar) is meg van adva. F3 az a lehetséges szorítóerő, amit a szorító a szorítókar végén, F4 pedig amit a forgásponti oldalon kifejt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.