Adapter billenő szorítóhoz alumínium 05625-2000
- Alkalmas a 05610 cikkszámú pneumatikus lengő szorítóhoz
- Kemény bevonattal
- Kopásálló felület
Mennyiségi egység
20,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Adapter
Kivitel 1
billenő szorítóhoz
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
16
H=Magasság
20
L=Hossz
40
A
30
D
12
D1
8,5
D2
14
D3
5,5
H1
8
L1
18
Méret
20
T
10,5
T1
5,5
UNSPSC Code
31161508
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
Nagy szilárdságú alumíniumötvözet.
Kivitel
Hart-Coat® bevonattal.
További információk
Kopásálló felület, hegesztési szemcséket taszítja. Egyedi szorítókarok tartására.
A megfelelő méretű, 05610-es pneumatikus billenőszorítókhoz használható.
A megfelelő méretű, 05610-es pneumatikus billenőszorítókhoz használható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.