text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kihajtható fogantyú
Kivitel 1
takarósapkával
Kivitel 2
laposrúdhoz
Alak
B
Alaktípus
profil-zárbetét nélkül
Alaptest anyaga
GF30
B=Szélesség
34
H=Magasság
24
L=Hossz
161,65
B1
25
H1
23
H3
19
L1
157
L2
50
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
Kihajtható fogantyú, műanyag.
További információk
A műanyag kihajtható fogantyú innovatív és ergonomikus megoldás, amelyet kifejezetten kapcsolószekrények és vezérlők kezelésére fejlesztettek ki. A robusztus kivitelnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ezek a kihajtható fogantyúk mind funkcionalitást, mind hosszú élettartamot garantálnak.

A kihajtható fogantyúk a profil-félbetéthez való takarósapkával vagy anélkül is kaphatók.

A szerelőfuratok a gyakorlatban ismert 50X50X50 távolságban helyezkednek el.

A kihajtható fogantyúk a kapcsolószekrények gyártásánál más termékekkel kombinálva 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszerekhez használhatók (lásd Műszaki tudnivalók).
A kihajtható fogantyú és a megfelelő tartozékok (adapter 05601-10 vagy rúdzár 05601-22) csatlakoztatásához a 05601-11 persely szükséges.

Az A alakhoz mindig szükséges a 05601-10 adapter.
Az B alakhoz mindig szükséges a 05601-22 rúdzár.

A szállítási terjedelem tartalmazza a kihajtható fogantyúkhoz és tartozékokhoz szükséges rögzítőcsavarokat.

A profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (05601) külön rendelésre szállítható.

*Az A méret a kihajtható fogantyú és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelven meg van jelölve.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfuratok
2) Lemezvastagság max. 2,5mm
3) 1-pontos reteszelő rendszer
4) 3-pontos reteszelő rendszer
5) Nyelv 05569
6) Kihajtható fogantyú
7) Adapter a nyelvhez, műanyag vagy cink 05601-10
8) Rúdzárak, cink vagy műanyag, laposrudakhoz 05601-22
Accessory
05601 Profil-félbetétek kihajtható fogantyúkhoz.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
05601-22 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
05601-21 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-10 Adapter nyelvekhez, műanyag vagy cink.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought