Kompressziós forgózár állítható termoplaszt fekete 05582-20-0080
Mennyiségi egység
42,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kompressziós forgózár
Kivitel 1
állítható
Alaktípus
lezárható
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
horgany
Komponensek
színe
fekete
B=Szélesség
110
H=Magasság
80
L=Hossz
128
B1
97
B2
76,3
D
18
D1
10
D2
M5
D3
5,5
H1
max.
60
H1
min.
10
H2
12,8
H3
10,4
L1
37
L2
40
L3
70
L4
105
L5
72
L6
82
L7
4
UNSPSC Code
31162800
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
A kompressziós zárakat főleg ajtókon, fedeleken, burkolatokon és készülékházakon használják, ahol a tömítés nagyobb érintkezőerőt igényel a nyomás alatt álló alkatrészek lezárásához.
A meghúzási úton szorítóerő lép fel, amely a tömítéseket egymáshoz nyomja. Ily módon rendkívül ellenállóak rezgésekkel, porral és/vagy vízzel szemben.
A meghúzási úton szorítóerő lép fel, amely a tömítéseket egymáshoz nyomja. Ily módon rendkívül ellenállóak rezgésekkel, porral és/vagy vízzel szemben.
Anyag
Ház, termoplasztikus poliamid, üvegszál erősítésű.
Fogantyú és retesz, cinkprésöntvény.
Fogantyú és retesz, cinkprésöntvény.
Kivitel
Ház, fekete.
Fogantyú, fekete vagy krómozott.
Fogantyú, fekete vagy krómozott.
További információk
A H1 állítási út 10 mm és 60 mm között állítható.
Ajtószárny vastagsága max. 9 mm.
A meghúzási út 5 mm.
A házat tömítés védi víz és por ellen.
A zár generálkulcsos, azaz mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
A T-fogantyún és a házon D1 átmérőjű furat található, amely kiegészítőleg függőlakat elhelyezésére szolgál.
Ajtószárny vastagsága max. 9 mm.
A meghúzási út 5 mm.
A házat tömítés védi víz és por ellen.
A zár generálkulcsos, azaz mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
A T-fogantyún és a házon D1 átmérőjű furat található, amely kiegészítőleg függőlakat elhelyezésére szolgál.
Működési mód
Kulccsal nyissa ki a zárat. A T-fogantyú kihajtásával feloldja a szorítóerőt, így az ajtó a fogantyú 90°-os (balra vagy jobbra) elfordításával nyitható.
A T-fogantyú 90°-os újbóli elfordításával a retesz ismét reteszelt helyzetbe kerül. A T-fogantyú behajtásával fejti ki a szorítóerőt és a reteszt a kerethez nyomja.
A zár kulccsal vagy egy további függőlakattal biztosítható.
A T-fogantyú 90°-os újbóli elfordításával a retesz ismét reteszelt helyzetbe kerül. A T-fogantyú behajtásával fejti ki a szorítóerőt és a reteszt a kerethez nyomja.
A zár kulccsal vagy egy további függőlakattal biztosítható.
Kullanım
- gépgyártás
- kapcsolószekrények
- gépjárműgyártás
- laboratóriumi berendezések
- csomagolóipar
- kapcsolószekrények
- gépjárműgyártás
- laboratóriumi berendezések
- csomagolóipar
Felszerelés
1. Készítsen szerelőnyílást a vázlat szerint.
2. Helyezze be a zárat elölről a szerelőnyílásba.
3. Rögzítés a hátoldalon anyákkal.
2. Helyezze be a zárat elölről a szerelőnyílásba.
3. Rögzítés a hátoldalon anyákkal.
Szállítási terjedelem
A szállítási terjedelem tartalmazza a befecskendezett rögzítőcsavarokhoz tartozó anyákat és 2 kulcsot.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőnyílás
2) Tömítés
2) Tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.