text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kattanózár
Kivitel 1
fogantyúval
Kivitel 2
összecsukható
Alak
B
Alaktípus
nem lezárható
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
101,5
H=Magasság
48
L=Hossz
127
B1
29
B2
82,5
D
M6
H1
25
H2
13,5
H4
1,2
L1
11
L2
44,5
L3
57,5
L4
108
L5
11-16
UNSPSC Code
31161544
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
Ezek a süllyesztett fogantyúval rendelkező kattanózárak a felülettel egy szintben szerelhetők be ajtókba, fedelekbe és burkolatokba. Az előfeszített fogantyú megakadályozza a zörgést.
Anyag
Acél vagy nemesacél ház.
Kivitel
Acél, fekete porszórt.
Nemesacél, köszörült.
További információk
Ajtószárny vastagsága max. 10 mm.

A alak: zárható.
B alak: nem zárható.

A zár generálkulcsos rendszerű, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Működési mód
A fogantyú húzásával a záróelem nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés az ajtó benyomásával automatikusan biztosított.
Felszerelés
1. Készítsen szerelőnyílást a vázlat szerint.
2. Helyezze be a zárat elölről a szerelőnyílásba.
3. Húzza meg hátulról az anyát, ily módon ráhúzza a szerelőkengyelt az ajtólapra, és rögzíti a zárat a beépítési nyílásban.
Szállítási terjedelem
Az anyákat és a szerelőkengyeleket a szállítási terjedelem tartalmazza.
A zárható kattanózárakat két kulccsal szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőnyílás
2) Ajtószárny
3) Keret
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak