Kattanózár csésze ABS fekete 05596-42-1515250
- Egyszerű kezelés
- 1,2 és 2,2 mm között ajtólap vastagságokhoz
- Korlátozott helyigényhez
- Gyors és egyszerű szerelés szerszámok nélkül
- Egyszintes beszerelés
Mennyiségi egység
3,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kattanózár
Kivitel 1
csésze
Kivitel 2
reteszelhető
Alak
A
Alaktípus
mini
Alaptest
anyaga
ABS
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
Acélkulcs
1.4310
B=Szélesség
25,2
H1=összes
befogási
tartomány
6,7
H=Magasság
13
L=Hossz
31
S=ajtószárny
vastagsága mm-ben
1,5
B1
22,1
H2
2
H3
22,4
Hőmérséklet-
tartomány
°C
-40 és 60
L1
35,3
L2
4
L3
22
L4
8,5
R
max. 0,25
UNSPSC Code
31161544
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
Zár ABS.
Rugó, nemesacél 1.4310.
Kivitel
Zár, fekete.
Rugó, fémtiszta.
Rugó, fémtiszta.
További információk
Ezeket a kattanózárakat ajtókba, csapóajtókba és burkolatokba történő egyszintű beépítésre tervezték.
Különböző vastagságú ajtólapokhoz hat különböző méretben kapható.
Tűzveszélyességi osztály: UL94-HB.
Különböző vastagságú ajtólapokhoz hat különböző méretben kapható.
Tűzveszélyességi osztály: UL94-HB.
Működési mód
A fogantyú eltolásával a zár nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés az ajtó benyomásával, a rugó segítségével, automatikusan biztosított.
Kullanım
- autóipar
- orvosi technológia
- gépgyártás
- készülékgyártás
- ipari szekrények
- orvosi technológia
- gépgyártás
- készülékgyártás
- ipari szekrények
Felszerelés
1. A vázlat szerint készítse el a sorjamentes kivágást.
2. Tolja a zárat az elülső oldallal a kivágásba, és nyomja előre.
3. A reteszeléshez nyomja le a zárat.
2. Tolja a zárat az elülső oldallal a kivágásba, és nyomja előre.
3. A reteszeléshez nyomja le a zárat.
Rajzi hivatkozás
1) Keret
2) Ajtólap
3) Kivágás
4) Működtetési irány
5) Zár
6) Rugó
2) Ajtólap
3) Kivágás
4) Működtetési irány
5) Zár
6) Rugó
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.