Húzószorító Szabványos nemesacél fémtiszta 05815-06-13400
Mennyiségi egység
59,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Húzószorító
Kivitel 1
Szabványos
Kivitel 2
szerelés oldalra
Terméktípus
rögzített nyomóorsóval
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
műanyag
Komponens
felülete
olajálló
Komponensek
színe
piros
L=Hossz
74,6
M=leszorító csavar
M12
A1
12,7
A2
7,9
B
19
B1
11,6
B3
6,4
B5
4
C
45,2
C1
7,1
D
6,7
Fogantyú típusa gyorsszorító
függőleges
H
210
Kézi
erő
FH N
250
L1
31,8
Nyitásszög
Fogantyú
50°
Nyitásszög
tartókar
90°
Szorítóerő
F3
N
1150
Tartóerő
F1
N
3400
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Horganyzott acél.
Fémtiszta nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
Fémtiszta nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
További információk
A húzószorító olyan felhasználásokra alkalmas, ahol kevés hely áll rendelkezésre a rögzítéshez. Ebben az esetben a húzószorító oldalról rögzíthető a megfelelő felfogó lemezre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.