Védőkupak olajálló neoprén fekete 05280-04
- Gyorsszorító tartozékok
- Érzékeny felületekhez
Mennyiségi egység
1,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Védőkupak
Kivitel 1
olajálló
Alak
B
Alaktípus
ferdére lemunkált
Alaptest
anyaga
neoprén
Alaptest
színe
fekete
D=átmérő
19
Für=Csavarokhoz
M8
D1
12,7
D2
11
H
15
H1
7,1
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
Neoprén vagy poliamid
Kivitel
Neopren, fekete, olajálló, keménység 75 Shora A
poliamid, fehér.
poliamid, fehér.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.