text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós nyomóorsó
Alaptest anyaga
acél
D=leszorító csavar átmérője
M10x80
A
15
C min.
14
C max.
35
F max. N
35
L
87,5
L1
20,5
UNSPSC Code
31161508
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
Csavar és rögzítőlapok acélból.
Anya acélból.
Rugó, C-minőségű rugóhuzalból.
Kivitel
Csavar és rögzítőlapok horganyozva.
Anya barnított.
További információk
Használható 05020, 05040, 05060, 05120 és 05130 esetén.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak