text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogantyú
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest felülete
olajálló
Alaptest színe
zöld
L=Hossz
55
E
6
H
14
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
Műanyag.
Kivitel
Olajálló.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought