text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogantyú
Kivitel 1
kör
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
Vörös
D=átmérő
16
L=Hossz
43
A
5
B
11
UNSPSC Code
31162800
gyorsszorítókhoz
K1244.00800, K1255.101800, K1255.001800, K1254.1800, K1254.0800, K1432.02000, K1432.12000
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
Műanyag.
Kivitel
piros, olajálló.
Egyedi igényre
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought