text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomócsavar
Kivitel 1
szorítótalppal
Alaptest anyaga
automataacél
D=Menet
M8
L=menethossz
63
D1
16
F max. kN
2,3
H
9
S
4
UNSPSC Code
31161508
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
Csavar és szorítótalp automataacélból.
Kivitel
Csavar fekete.
szorítótalp barnított.
Menetes csap és szorítótalp betétedzett.
Rajzi hivatkozás
1) rugós biztosítógyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought