Nyomócsavar szorítótalppal automataacél 05240-06X32
- Gyorsszorító tartozékok
- Betétedzett menetes csap és nyomódarab
Mennyiségi egység
2,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomócsavar
Kivitel 1
szorítótalppal
Alaptest
anyaga
automataacél
D=Menet
M6
L=menethossz
32
D1
12
F
max. kN
1
H
7
S
2,5
UNSPSC Code
31161508
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
Csavar és szorítótalp automataacélból.
Kivitel
Csavar fekete.
szorítótalp barnított.
Menetes csap és szorítótalp betétedzett.
szorítótalp barnított.
Menetes csap és szorítótalp betétedzett.
Rajzi hivatkozás
1) rugós biztosítógyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.